Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7221: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 116-7221
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение прямоугольного сечения

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,82
    • Внутренний диаметр (мм): 20,7
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Высота поперечного сечения (мм): 2,6
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,6
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D10R, D9L, D10N, D9N, D9T

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 651E, 639D, 637G, 631D, 633E II 631G, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 924G, 992D, 990, 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D, 775B, 773E, 771C, 772B, 773D, 775D, 771D, 773B, 775E, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836