Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7460: Защита полустреловидной кромки

    Номер по каталогу: 116-7460
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 16,5
    • Длина (мм): 420
    • Толщина (дюймы): 1,77
    • Толщина (мм): 45
    • Ширина оконечности (мм): 312
    wheel-type loader
    982M, 980H, 980G II 988F II 986K, 980M, 980K, 980G, 988F, 988G

    excavator
    374D L 385C, 365C 345D L VG 374F L 385C L 385C FS 365B II 345D L