Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7461: Защита полустреловидной кромки

    Номер по каталогу: 116-7461
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 16,5
    • Толщина (дюймы): 1,77
    wheel-type loader
    988K, 986K, 980K, 980M, 980G II 980H, 980G, 982M, 988F, 988G, 988F II

    excavator
    365C 374F L 385C, 5110B 374D L 345D L 385C L