Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7466: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 116-7466
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий левый переходник с боковым пальцем J460

    Описание:
    Износостойкий левый переходник J460 для установки основной кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность. Износостойкое исполнение обеспечивается покрытием из карбида вольфрама, которое защищает быстроизнашивающиеся поверхности переходника. Износостойкий материал увеличивает срок эксплуатации в высокоабразивных средах до 5 раз по сравнению с незащищенными деталями.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J460
    wheel-type loader
    980G II 980G, 988F II 988F, 988B