Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7885: МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

    Номер по каталогу: 116-7885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла картера.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12,5
    • Длина (дюймы): 24,5
    track-type tractor
    D8R II D8R D9T, 8A 8U D8T, 8 D8N, 8SU 57H

    pipelayer
    583T, PL83, PL87, 578, 587R, 583R, 587T

    engine - truck
    3406B 3406C