Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-8376: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 116-8376
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: CR — хлоропреновая пенорезина
    • Описание материала: Хлоропреновая (CR) пенорезина с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется устойчивость к действию масел и атмосферным воздействиям.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 6,3
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 6,3
    mini hydraulic excavator
    304.5, 301.6, 301.8, 302.5, 303.5, 301.5

    motor grader
    120M, 16M, 12M, 140M, 24M, 14M, 160M

    off-highway truck
    771D, 769D