Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-8535: Belleville

    Номер по каталогу: 116-8535
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
    • Рабочий диаметр (мм): 248–270
    • Тип хомута шланга: Тарельчатый
    meng
    3612 C280-12 3608 3616 C280-16 C280-8 C280-6 3516E 3512E 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    G3616 G3512E G3516E G3612 G3516C G3606 G3606B 3512E G3512H G3608

    wheel loaders
    972M

    epg
    G3516H G3520C G3516C G3512H G3516E G3520H G3512

    wtl
    972K, 972M XE 966M, 972L, 966K XE 966K, 966M XE 97AM 972M, 966L