Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-8545: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 116-8545
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (самоочищающийся)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Самоочищающиеся башмаки предназначены для использования на рыхлых, грязных почвах. Перемещаясь по звездочке и направляющему колесу, башмаки отделяются друг от друга, вызывая падение твердых частиц. Эти литые стальные башмаки имеют ширину, делающую их пригодными только для машин LGP и непригодными для работы с высокоабразивными материалами в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип башмака: Самоочищающиеся
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 39,4
    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XW 56H 6S D6T XL 6 D6T, D6T LGP D6R LGP D6R XL 6A D6R II 6SU

    track type tractors
    D6, D6TXELGP