Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-8671: ДВИГАТЕЛЬ 3126

    Номер по каталогу: 116-8671
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 36
    • Высота (мм): 914,4
    • Длина (дюймы): 51
    • Длина (мм): 1,295,40
    • Ширина (мм): 1,041,40
    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962G