Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-9177: ЦИЛИНДР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 116-9177
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидроцилиндр с подшипником

    Описание:
    Гидравлический цилиндр имеет бесшовный корпус, который вместе с помещенным внутри поршнем и штоком составляет гидравлический цилиндр в сборе.


    Характеристики:
    Гидравлические цилиндры Cat® имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта особенность вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлические цилиндры Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    excavator
    322 L 325 L 322C, 325-A 325-A L 322-A L 325B L 322B L 325C