Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-0070: Комплект воздушного компрессора

    Номер по каталогу: 117-0070
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный компрессор

    Описание:
    Воздушные компрессоры обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    Компоненты Cat® изготавливаются по жестким техническим требованиям и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный воздушный компрессор
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 231,1
    • Длина (мм): 332,7
    • Ширина (мм): 332,7
    wheel-type loader
    994D, 994F, 994H, 994

    excavator
    5230B, 5130

    off-highway truck
    784B, 785G, 776D, 777D, 797B, 785B, 777C, 797, 785, 776C