Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-0121: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 117-0121
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 10
    • Общая высота (дюймы): 1,14
    • Общая высота (мм): 29
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сверху
    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    wheeled excavator
    M320, M318, M322F, M312, M322D, M320D2, M315D2, M318D MH M322D MH M313C, M315C, M315, M316C, M322C, M313D, M318D, M316D, M318C, M318C MH M315D, M318F, M316F, M322D2, M320F, M314F, M323F M317D2, M322D2 MH M324D2 MH

    excavator
    M318F, M325D L MH