Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-0520: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 117-0520
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночные грунтозацепы, четырехзвенная гусеничная лента)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • Четырехзвенная гусеничная лента добавляет две выносные цепи к внешним концам башмаков гусеничных лент для обеспечения повышенной прочности в условиях значительных ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для экстремальных условий эксплуатации, четырехзвенная гусеничная лента
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    skidders
    D5TSKHII