Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-0775: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 117-0775
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,98
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,13
    • Материал: Пластиковый
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K, 988 XE 988K, 992G, 994K, 990K, 988K XE 988G, 993K, 988H, 994H

    wheel loaders
    992K, 993K, 990KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 993KLRC

    excavator
    365C 5080, 365B, 385C L MH 385C L 385B, 374F L 385C FS 365B II 325D L 374D L 390D, 352F XE VG 365C L 385C, 352F, 5230, 375, 365B L 5110B 375 L 5090B, 350, 365C L MH 390F L 390D L 390F 349F LXE 350 L 5230B, 374F 5130, 5130B

    wheel dozers
    834G

    expanded mining products
    6015B

    earthmoving compactor
    836H, 836G

    off-highway truck
    797B, 797, 797F