Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-1147: КУЛАЧОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 117-1147
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал регулятора оборотов

    Описание:

    • Распределительные валы являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Высота (мм): 40,64
    • Длина (дюймы): 7,2
    • Длина (мм): 182,88
    • Ширина (мм): 40,64
    asphalt paver
    AP-1000, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F

    paving compactor
    CS-573D, CP-563D, CS-563D CS-583D

    motor grader
    135H NA 135H

    wheel-type loader
    928F

    engine - truck
    3116