Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-1371: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 117-1371
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка герметичной гусеничной ленты (прямая)

    Описание:

    • Втулки гусеничной ленты вместе с пальцами скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и являются частью уплотнений между гусеничной лентой и втулкой.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322B LN 322N, 317-A N 315-A 317-A 322-A L 320-A L 315B, 320B L 320B U 317 N 320 L 315C, 315B FM L 320B N 322B L 318B N 320B, 320B S 318B, 315-A L 322 LN 325D, 312B, 315B L 320B LU 329D L 320-A N