Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-1372: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 117-1372
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

    Описание:

    • Втулки гусеничной ленты вместе с пальцами скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и являются частью уплотнений между гусеничной лентой и втулкой. Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты находится в районе замыкающего звена на гусеничной ленте.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320C, 320B, 322B, 322 L 320B S 322-A 317 N 322N, 320B N 315B L 320B LL 320 L 320B U 315B, 320B L 315C, 317-A N 315-A 320B FM LL 322B L 318B N 325D L 320-A 312-A 322B LN 325D, 322-A N 317-A 317B LN 320B LU 320-A L 322C

    track excavators
    322BL, 320C, 320BL, 322L, 320N, 320CL