Главная страница117-1771: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Главная страница117-1771: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
117-1771: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак гусеничной ленты (с тройным грунтозацепом)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
117-1771: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
117-1771: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак гусеничной ленты (с тройным грунтозацепом)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 117-1771

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (мм): 850,0
Ширина башмака (дюймы): 33,465
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 60.4
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 108
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Bolt Hole Diameter (mm): 16.21
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 117-1771

ЭКСКАВАТОР

312B L 312C L 312-A 312C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен