Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    117-4089: Водоотделитель топливной системы

    Номер по каталогу: 117-4089
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водоотделитель для топлива — стандартная эффективность

    Водоотделители топливной системы Cat® стандартной эффективности не пропускают 100% свободной воды и 90% водной эмульсии, а также мелкие загрязняющие вещества, продлевая срок службы топливного фильтра и топливных форсунок.

    Наши водоотделители топливной системы разработаны и произведены специально для оборудования Cat. Они увеличивают срок службы вспомогательного фильтра и компонентов прецизионной топливной системы.

    Оригинальные фильтры Cat — лучший выбор для защиты оборудования Cat.

    Характеристики
    • Разработаны компанией Caterpillar как неотъемлемая часть важной топливной системы.
    • Доступно только в Caterpillar
    • Никто не знает топливные системы Cat лучше, чем компания Caterpillar
    • Испытания показывают, что фильтры Cat работают лучше, чем совместимые фильтры

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    engineer support tractor
    DEUCE

    challenger
    35 55 45

    wheel-type loader
    928G 924F 960F 938F 950F 938G 950F II 962G 928F 950G

    engine - truck
    3116 3126E

    track-type loader
    953C 963C 963B

    engine - industrial
    3116 3114 3054B 3126 3054

    motor grader
    135H NA 120H ES 120H 135H 120H NA

    forest products
    574 554

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    track-type skidder
    527

    paving compactor
    CS-583C CS-531C CP-533C CS-563C CB-634D CP-563C CS-533C CS-573C CP-563D CB-634C CS-563D CS-583D

    backhoe loader
    446B 446D

    asphalt paver
    BG-225C AP-650B

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT38G IT28G IT24F

    excavator
    312C L 319C 318C 325B L 320C 323D LN 320C FM 321C 320B N 320B L 320B 320D 322B L 315C 325B LN 320B U 312C 323D L 325B 322B LN 320D RR 320D LRR 320B LL 320B LU 330B L 311C 320C L 320B FM LL 320D L 323D S 320B S 322B

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D6M D3G D4G D5G