Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    117-9683: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 117-9683
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    motor grader
    14H NA 12K 140K 120K 140K 2 160K