Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    118-2249: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 118-2249
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг двигателя и воздушного тормоза для среднего давления в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, воды, сырой и топливной нефти, немасляных продуктов, дизельного топлива, незамерзающих растворов и воздуха.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю бесшовную неопреновую трубку, два слоя тканевой оплетки, разделенные оплеткой из высокопрочной стальной проволоки. Тканевые слои пропитаны маслом и стойким к образованию плесени синтетическим каучуком. Наружное тканевое покрытие жаростойкое. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях среднего давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.