Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    118-6300: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 118-6300
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг двигателя и воздушного тормоза для среднего давления в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, воды, сырой и топливной нефти, немасляных продуктов, дизельного топлива, незамерзающих растворов и воздуха.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю бесшовную неопреновую трубку, два слоя тканевой оплетки, разделенные оплеткой из высокопрочной стальной проволоки. Тканевые слои пропитаны маслом и стойким к образованию плесени синтетическим каучуком. Наружное тканевое покрытие жаростойкое. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях среднего давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 21, 21
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 2000, 2000
    • Тип: 556
    • Типоразмер: -8, -8
    • Типоразмер (дюймы): -8, -8