Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-0122: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 119-0122
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    трелевочные тракторы
    527CA, 527GR, D5TSKHII, D4TSKHIII, D4TSKHII

    трубоукладчики
    561M

    гусеничные бульдозеры
    D6TXWVP, D6RIIIXLVP, D6MXL, D6NXL, D6NLGP, D6MLGP, D4HIILGP, D6TXLVP, D6TLGP, D5MLGP, D6TLGPVP, D6TXW, D6TXL, D6RIIILGP, D6R, D6HIIXL, D6RIIIXL, D6HIIXR, D6RIIIXW, D6RIIIXWVP, D5NLGP, D6T, D6RXR, D5MXL, D6H, D6RIII, D6RLGP, D6RIIILGPVP, D6RXL, D5NXL, D4HIIIXL, D6HLGP, D6RLS, D5HIIXL