Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-3075: РЕГУЛЯТОР

    Номер по каталогу: 119-3075
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры охлаждающей жидкости

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2.4, 2.4
    • Длина (дюймы): 2.8, 2.8
    • Ширина (дюймы): 2.8, 2.8