Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-3351: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 119-3351
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг системы кондиционирования воздуха в сборе

    Описание:
    Используется для циркуляции хладагента в системе кондиционирования воздуха.


    Характеристики:
    Конструкция включает термопластичную внутреннюю трубку, тканевую оплетку и синтетическую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы кондиционирования воздуха на строительных, грузовых и сельскохозяйственных машинах.

    exc
    350, 375, 375 L 350 L 5080