Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-3388: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 119-3388
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    com
    815F II 815K, 816F II 816K

    skidders
    545C, 545

    wtt
    814K, 8A4K 814F II 814F

    lhd
    R1600G, R1600H

    fp
    TK380, 553C, 2570D, HA871, 563C, 2670C, 563D, HA771, 543, HA870, 573C, 573D, 586C, 533, TK370, TK371, TK381, HA770, 2864C, 2670D, 2570C, 2470C

    compactors
    815K, 816F, 815F, 816K