Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-6298: ЗАЖИМ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 119-6298
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут Т-образного болта

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Максимально эффективный диаметр (мм): 175,8
    • Материал: СТАЛЬ
    • Минимальный эффективный диаметр (мм): 161,5
    • Ширина зажима (мм): 22,35
    cold planers
    PM822, PM820, PM825

    3500
    3516B

    off highway trucks
    785C, 784C, 793C, 789B, 793

    wheel loaders
    994