Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-6374: КОМПЛЕКТ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

    Номер по каталогу: 119-6374
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 22,3 мм (0,88 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 113.98, 113.98
    • Кол-во: 6, 6
    • Тип ремня: V-Belts - Cogged
    • Ширина ремня (дюймы): 0.88, 0.88