Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-7682: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 119-7682
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 670, 670
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 3500, 3500
    • Тип: 294
    • Типоразмер: -8, -8
    • Типоразмер (дюймы): -8, -8