Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-9359: НАКОНЕЧНИК ПРОБИВАЮЩИЙ

    Номер по каталогу: 119-9359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий наконечник J350 серии J

    Описание:Пробивающие износостойкие наконечники серии J (J350) идеально подходят для уплотненных материалов. Они характеризуются наличием ведущей кромки с площадью сечения, уменьшенной на 50%, что позволяет достичь максимальной глубины проникновения, и имеют единственное центральное ребро для повышения прочности, что обеспечивает максимальную глубину проникновения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 251
    • Размер зуба: J350
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.