Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-9609: Износостойкий пробивающий наконечник

    Номер по каталогу: 119-9609
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J600 Износостойкий пробивающий наконечник

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает стабильно эффективную защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением повышают универсальность оборудования и применяются в различных сферах. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами или же посредством новой и еще более эффективной системы CapSure™ серии J без использования молота.

    Благодаря ведущей кромке с площадью сечения, уменьшенной на 60%, наконечники обеспечивают максимальную глубину проникновения в плотно утрамбованные материалы. Единое центральное ребро самозатачивается по мере износа, что увеличивает срок службы и позволяет сократить время простоя.

    Наконечники содержат абразивостойкий материал (ARM) (на 60% больше материала в корпусе наконечника), отлиты из стали, надолго сохраняющей твердость, и поэтому служат впятеро дольше по сравнению со стандартными наконечниками. Благодаря такой долговечности вы сможете получить необходимую вам производительность машин. Оригинальные землеройные оснастки Cat — это надежная защита ваших инвестиций.

    Характеристики
    • Ведущая кромка с уменьшенной на 50% площадью сечения
    • Единое самозатачивающееся центральное ребро
    • Абразивостойкий материал истирается по профилю, что увеличивает глубину проникновения

    Назначение
    • Материалы, создающие высокую абразивную нагрузку, плотно утрамбованные материалы

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J600
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.