Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    120-4797: ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ШЛАНГА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 120-4797
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 1920, 1920
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 2000, 2000
    • Тип: 1130
    • Типоразмер: -4, -4
    • Типоразмер (дюймы): -4, -4