Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    120-9187: БЛОК ТУРБОКОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 120-9187
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Турбокомпрессор

    Описание:

    • Турбокомпрессоры увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и пропорционально большее количество топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Турбокомпрессоры Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный турбокомпрессор
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 15,9
    • Высота (мм): 403,9
    • Длина (дюймы): 15,1
    • Длина (мм): 383,5
    • Ширина (мм): 363,2
    engine - generator set
    3512

    petroleum products
    3512

    engine - industrial
    3512