Главная страница121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
Главная страница121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
121-0416: ШЛАНГ В СБОРЕ 12,7
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 121-0416

Описание:
Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


Характеристики:
Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


Рекомендуемое применение:
Эксплуатация в условиях высокого давления.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 121-0416
Overall Length (mm): 4 550,0
Weight (kg): 3,79
Material: High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 121-0416

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH82

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен