Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    121-1257: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 121-1257
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:

    • Кольца являются креплением, удерживающим компоненты или сборки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 115,7
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Форма: Прямоугольный
    • Ширина ходовой части (мм): 2,8
    com
    836K, 836G, 836, 836H

    petr
    TH35-E81

    ttt
    D6N D7E, D7E LGP D5H, D6N XL D6M D6N LGP D5H XL

    wtt
    834B, 834G, 834K, 834H

    tskd
    D5HTSK II 517

    uat
    AD60, AD55, AD55B, AD45B

    lhd
    R2900G, R3000H

    ttl
    953C, 953D, 953K

    wtl
    988K, 988K XE 988H, 986K, 988F, 988G, 988F II 988 XE 986H

    ap
    AS2302 BG-2455C, BG-2455D, BG-260C, BG-260D, AP-1055B, BG-210B, AS2251 AP-1055D, AP-1000B, AP-800C, AP-1000D, AP-800D, BG-230, AS2301 BG-225B, BG-230D