Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    122-7374: НАПРАВЛЯЮЩАЯ

    Номер по каталогу: 122-7374
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющая втулка клапана

    Описание:

    • Направляющие втулки клапана — это цилиндрические металлические детали, запрессованные в головки блоков цилиндра, в которых совершается возвратно-поступательное движение клапанов.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,6
    • Длина (дюймы): 2,8
    earthmoving compactor
    826G II 826G, 826C, 825C, 825G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980F, 980G, 980G II 980F II 980C

    engine - generator set
    3406C 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    track type tractors
    D8RLRC

    wheel tractor scrapers
    623E, 621B, 627E, 621F, 623F, 621E

    wheel dozers
    814B

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-350B

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400 3406

    articulated dump truck
    D400D, D40D, D350E, D400E

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, RM-350, RR-250, RM-250C, SS-250B, RM-350B

    15 to 18 liter
    3406C 3406C CKD

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel loaders
    980F, 980C, 980GII, 980FII

    motor graders
    16H

    wheel dozer
    824C, 824G II 824G

    excavator
    375-A 5080, 245D

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 623F, 621F, 627F, 621E, 627E, 627B, 623B, 621

    track excavators
    375L, 245D

    track-type tractor
    8SU D8R 8U D8N, 8 8A 57H D8R II