Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    122-8340: НАБИВКА CM

    Номер по каталогу: 122-8340
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: Резина
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 10
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 10
    telehandler
    TH306D

    motor grader
    140M, 160M, 12M, 14M, 14L

    wheel-type loader
    950K, 980K HLG 950M, 980M, 962M, 962K, 966K, 972M XE 966M, 972K, 982M, 966K XE 980K, 972M, 966M XE