Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    123-1076: ЦИЛИНДР

    Номер по каталогу: 123-1076
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидроцилиндр с подшипником

    Описание:
    Гидравлический цилиндр имеет бесшовный корпус, который вместе с помещенным внутри поршнем и штоком составляет гидравлический цилиндр в сборе.


    Характеристики:
    Гидравлические цилиндры Cat® имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта особенность вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлические цилиндры Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 14H, 143H, 140H, 120H NA 12H, 140H NA 160H NA 14G, 120G, 120K, 135H, 14H NA 120H, 12H ES 120H ES 160H ES 135H NA 140H ES 120K 2 160K, 140K, 140G, 163H, 12K, 130G, 163H NA 140K 2