Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    123-1186: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 123-1186
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,57
    • Диаметр фланца (дюймы): 11,3
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.