Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    123-2031: Буферное уплотнение

    Номер по каталогу: 123-2031
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 4,29
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 4,94
    wheeled excavator
    W330B M325B

    work tool
    P16 CR28 CR35 P25 P28 P40 CR20 CR50

    excavator
    345B L 322C FM 350-A 322B L 345B II 330B L 345B, 350 L 345C, 330B LN