Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-0501: СУХАРЬ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ

    Номер по каталогу: 124-0501
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Роликовый подшипник Classic
    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD30

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    986K, 988K XE 988H, 986H, 988K, 988 XE

    motor graders
    24M

    compactors
    836H, 836K, 836G, 836, 836KLRC

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55, AD30, AD60

    underground mining loaders
    R3000H, R2900G

    load, haul, dump
    R3000H

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G, 834B

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    earthmoving compactor
    836K, 836