Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-0502: КРЫШКА КОНИЧЕСКОГО КАТКА

    Номер по каталогу: 124-0502
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Роликовый подшипник Classic
    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B, AD45, AD60, AD55B, AE40 II

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988K XE 988K, 988H, 988 XE 988G, 986H, 986K

    wheel dozer
    834U 834K, 834H, 834B, 834G, 834S

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836, 836H