Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-0503: СУХАРЬ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ

    Номер по каталогу: 124-0503
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Роликовый подшипник Classic
    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD60

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    988H

    motor graders
    24H, 24M

    compactors
    836H, 836G, 836

    track type tractors
    D11T, D11R, D4C III D4CIII, D11TCD

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B, AD55, AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D11T, D11R, D4C III D4CIII, D11TCD

    wheel dozer
    834H

    wheel loaders
    988G, 992C, 992D

    wheel dozers
    834B, 834G

    earthmoving compactor
    836