Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-1047: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 124-1047
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    excavator
    320D2, 323D2 L 323E L 323D L 320D2 L 320C, 320, 320C FM 320F L 320B, 320E L 320B N 320D2 FM 323D S 320E, 538 320D L 323F 320D, 323D2 323F LN 323F OEM 320B L 320D FM 320D2 GC 320D GC 323E SA 323, 323D, 320 GC 323D LN 323F SA 320B S 320E LN 320D LN 320-07GC, 323F L 320D2L, 323D SA 320-07, 323E LN 320C L 323D3

    track excavators
    320D2, 323D2 L 323E L 323D L 320D2 L 320C, 320, 320C FM 320F L 320B, 320E L 320B N 320D2 FM 323D S 320E, 538 320D L 323F 320D, 323D2 323F LN 323F OEM 320B L 320D FM 320D2 GC 320D GC 323E SA 323, 323D, 320 GC 323D LN 323F SA 320B S 320E LN 320D LN 320-07GC, 323F L 320D2L, 323D SA 320-07, 323E LN 320C L 323D3