Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-4835: ТЕРМОСТАТ

    Номер по каталогу: 124-4835
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Coolant Temperature Regulator

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,4
    • Длина (дюймы): 2,8
    exc
    318B N 315C, 318B, 317B LN 317B L

    ttt
    D5C III D3C III D5G, D4C III D4G, D3G

    emac
    3046

    ttl
    933, 933C, 939C, 939