Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-5049: КОНЦЕВОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 124-5049
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    pipelayer
    589

    petroleum products
    TH35-C13I TH35-E81 C11 C13 CX31-C11I CX31-C13I TH35-C11I CX31-P600

    engine - industrial
    C-12 C11 3176C C13 3196 C-10

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-10 C-12