Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-6262: Хомут шланга

    Номер по каталогу: 124-6262
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартный хомут

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя облицовка: Да
    • Для использования на судах: Нет
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 2,99
    • Материал: 1E1541E
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 2,05
    • Регулировка винтом с накатанной головкой: Нет
    • Ширина зажима (дюймы): 0,56
    motor grader
    120 16M3 14M 18M3

    wheel-type loader
    986K

    paving compactor
    CB-22B CB-32B CC-34B CB-34B CB-24B CB-34B XW CC-24B

    off-highway truck
    785G

    asphalt paver
    AP-255E

    excavator
    345B II

    pipelayer
    PL87 PL72 PL83

    engine - industrial
    SCT673 CPT372

    track-type tractor
    D6 D6T D6 XE D7E D6T XW D6T XL D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XL PAT

    load, haul, dump
    R1700K R2900