Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-9340: БЛОК ТУРБОКОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 124-9340
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Турбокомпрессор

    Описание:

    • Турбокомпрессоры увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и пропорционально большее количество топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Турбокомпрессоры Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный турбокомпрессор
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,2
    • Высота (мм): 335,3
    • Длина (дюймы): 10,6
    • Длина (мм): 269,2
    • Ширина (мм): 269,2
    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1050B, AP-1055B, AP-1000B, BG-260C, BG-245C

    track-type loader
    963B 963C

    forest products
    539