Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-9536: Конический роликовый подшипник Cat

    Номер по каталогу: 124-9536
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (специальный)

    Описание.
    Подшипники Cat спроектированы для специальных применений с учетом нагрузки, рабочей скорости, диапазона температур, размера и характеристик, измеренных в прошлом. Подшипники Cat изготавливаются в соответствии с высочайшими стандартами качества для продолжительной эксплуатации и высокой производительности. Конические роликовые подшипники Cat предназначены для восприятия комбинированных нагрузок (одновременно действующих осевых и радиальных нагрузок). Однорядные конические роликовые подшипники разъемные, что упрощает монтаж и демонтаж и облегчает повседневные операции по техническому осмотру. Конические роликовые подшипники Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все приводные детали работали одновременно с системой.

    Характеристики.
    • Специальный держатель конуса в зависимости от калибра.
    • Прямое отверстие.

    Область применения.
    Конические роликовые подшипники Cat обычно используются в осевых и дифференциальных системах, системах привода шкивов и вентиляторов, насосах и системах бортового редуктора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,5
    • Высота (дюймы): 1,95
    challenger
    MT800

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    992K 990 II 990K 992C 992G 990H 990 992D

    wheel dozer
    854G 844H 844 854K 844K