Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    125-0914: Бампер

    Номер по каталогу: 125-0914
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бампер

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Многослойные опоры имеют интегрированные крепежные элементы на обоих концах для легкой установки (два штифта с резьбой, одно отверстие с резьбой либо один штифт и одно отверстие с резьбой).

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения механических напряжений на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Вся система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требованиям области применения.

    Многослойные опоры являются экономичным вариантом с хорошей производительностью в малотоннажных приложениях. Они обеспечивают превосходную радиальную изоляцию и могут компенсировать значительное радиальное смещение.

    Применение:
    Многослойные опоры широко используются в легких устройствах, например в электронных приборах, а также в устройствах с большим радиальным смещением, например имеющих барабаны катков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина резинового элемента (дюймы): 1,18
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,97
    • Тип крепления: Сэндвич — одна шпилька, одно отверстие
    • Шаг резьбы отверстия: 1,5
    • Шаг резьбы шпильки: 1,5
    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M320 M322D2 MH M318D MH